Buskabinetter BG Rustfrit stål

Best.-nr.: BG 1558010

Buskabinetter af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), inkl. 180° hængsel. Kapslingsklasse IP 66.

Best.-nr.:
BG 1558010
Materiale
Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum
180° hængsler: Trykstøbt zink
Overflade
Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 240
180° hængsler: forkromede
Leveringsomfang
Boks med låg
180° hængsler (2 stk.)
Montageskinne TH 35/7,5
Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 123 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,5 mm
Materialetykkelse, låge
1,25 mm
Position lågeanslag
forneden
Antal bæreskinner
1
Lås
Udførelse lås: Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Antal låse: 2
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,92 kg
Bruttovægt
4,12 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177009912
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
BG Buskabinet, BHD: 400 x 200 x 123 mm, rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, med låg, bæreskinne
Godkendelser
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
White Paper
Datablade
Teknik i detaljer