- Best.-nr.:
- BG 1585010
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum
180° hængsler: Trykstøbt zink
- Overflade
- Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 240
180° hængsler: forkromede
- Leveringsomfang
- Boks med låg
180° hængsler (2 stk.)
Montageskinne TH 35/7,5
Lynlukning inkl. Plastbøsninger
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 80 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,5 mm
- Materialetykkelse, låge
- 1,25 mm
- Position lågeanslag
- Højre/venstre
- Antal bæreskinner
- 1
- Lås
- Udførelse lås: Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Antal låse: 2
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,55 kg
- Bruttovægt
- 4,16 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177011014
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
BG Buskabinet, BHD: 400 x 300 x 80 mm, rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, med låg, bæreskinne