Ex-skabe Rustfrit stål, tomt kabinet med skruemonteret låg

Best.-nr.: KEL 9303000

Ex-skabe med skruemonteret låg, rustfrit stål

Best.-nr.:
KEL 9303000
Udgave
Ex-skabe
Anvendelsesområder
Henholdsvis zone 1 og 2 eller 21 og 22 iht. 2014/34/EU
Omgivende temperaturinterval: -30 °C...+80 °C
Den angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder
Beskyttelsesklasse iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse med øget sikkerhed (Ex e), apparatbeskyttelse gennem kabinet (Ex tb)
Materiale
Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), silikonepakning hele vejen rundt
Overflade
Kabinet: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm
Leveringsomfang
Kabinet
Låg
Dimensioner
Bredde: 200 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
Ja
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 66
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,9 kg
Bruttovægt
2,04 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177138582
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Produktbeskrivelse
KE Ex-skabe, BHD: 200x200x80 mm, Rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, tom indkapsling med skruemonteret låg
Godkendelser
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
Erklæringer
Attestation of Conformity
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer