Ex-skabe med skruemonteret låg, rustfrit stål
- Best.-nr.:
- KEL 9304000
- Udgave
- Ex-skabe
- Anvendelsesområder
- Henholdsvis zone 1 og 2 eller 21 og 22 iht. 2014/34/EU
- Omgivende temperaturinterval: -30 °C...+80 °C
- Den angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder
- Beskyttelsesklasse iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse med øget sikkerhed (Ex e), apparatbeskyttelse gennem kabinet (Ex tb)
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), silikonepakning hele vejen rundt - Overflade
- Kabinet: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm
- Leveringsomfang
- Kabinet
Låg - Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 80 mm - Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- Ja
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- Ja
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,4 kg
- Bruttovægt
- 2,44 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177138605
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeskrivelse
- KE Ex-skabe, BHD: 300x200x80 mm, Rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, tom indkapsling med skruemonteret låg
- Dokumentationer
- Vejledning