Ex-skabe Plast AX, tomt skab med hængslet låge

Best.-nr.: AX 9204100

Ex-kabinet med hængslet låge, plast

Best.-nr.:
AX 9204100
Udgave
Ex-skabe
Anvendelsesområder
Henholdsvis zone 1 og 2 eller 21 og 22 iht. 2014/34/EU
Omgivende temperaturinterval: -40 °C...+70 °C
Den angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder
Beskyttelsesklasse iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse med øget sikkerhed (Ex e), apparatbeskyttelse gennem kabinet (Ex tb)
Materiale
Kabinet: Glasfiberarmeret, umættet polyester, overflademodstand: < 10⁹ Ω
Låge: glasfiberarmeret, umættet polyester, overflademodstand: < 10⁹ Ω omløbende silikontætning
Montageplade: Stålplade, galvaniseret
Farve
RAL 9011
Leveringsomfang
Kabinet
Låge
Montageplade
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 400 mm
Dybde: 200 mm
Mål montageplade (B x H)
305 mm x 325 mm
Materialetykkelse montageplade
2,5 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Ja
Lås
Antal låse: 2
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
IK-kode
IK09
Driftstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperatur
Den angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
8,7 kg
Bruttovægt
8,9 kg
Toldtarifnummer
94037000
EAN
4028177952089
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Produktbeskrivelse
AX Ex enclosure, WHD: 400x400x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
Godkendelser
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Attestation of Conformity
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer