Skab med tre udskæringer til knapper, afstemt efter kravene i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Spaltefri silikonepakning hele vejen rundt mellem skab og låge. Hygiejnisk udformet sekskantet hurtiglukning.
- Best.-nr.:
- HD 1683600
- Udgave
- Hygienic Design skabe
- Materiale
- Kabinet og låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Låseskrue: Rustfrit stål
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600 - Overflade
- Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 400 < 0,8 µm
Pakning: blåfarvet (RAL 5010) - Leveringsomfang
- Kabinet lukket hele vejen rundt
Låg med knapudskæring
Pakning og låseskrue (medfølger) - Dimensioner
- Bredde fortil: 100 mm
Bredde (bagtil): 122 mm
Højde fortil: 220 mm
Højde bagtil: 242 mm
Dybde: 90 mm - Modulmål
- 60 mm
- Udskæringer (antal x Ø)
- 3 x 22,5 mm
- IK-kode
- IK08
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Lås
- Udførelse lås: Hygiejnisk udformet sekskantet snaplukning
Antal låse: 4 - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,42 kg
- Bruttovægt
- 1,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,39
- Toldtarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177958685
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- HD trykknapkasse, BHD: 100x220x90 mm, rustfrit stål, 1.4301, 3 trykknapudskæringer, Ø 22,5 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning