Kabinet med låge af stålplade, lakeret med montageplade og flangeplade i bunden.
- Best.-nr.:
- AE 1032500
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med hængslet låge(r), lukket hele vejen rundt
Flangeplade(r) i skabsbunden
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam - Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 200 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 120 mm - Materialetykkelse, låge
- 1,5 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,25 mm
- Materialetykkelse montageplade
- 2 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 162 mm x 275 mm
- Antal låger
- 1
- Antal låse
- 1
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam - Flangeplade
- Størrelse: 1
Antal: 1 - Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,9 kg
- Bruttovægt
- 4 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251991
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- AE Kompakttavle, BHD: 200 x 300 x 120 mm, stålplade, med montageplade, enkelt låge, én vridelås
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- White Paper