Kabinet med låge af stålplade, lakeret med montageplade og flangeplade i bunden.
- Best.-nr.:
- AE 1045500
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med hængslet låge(r), lukket hele vejen rundt
Flangeplade(r) i skabsbunden
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam - Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 500 mm
Dybde: 210 mm - Materialetykkelse, låge
- 1,5 mm
- Materialetykkelse, kabinet
- 1,38 mm
- Materialetykkelse montageplade
- 2 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 354 mm x 475 mm
- Antal låger
- 1
- Hængselsiden kan ændres
- Ja
- Antal låse
- 2
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam - Flangeplade
- Størrelse: 4
Antal: 1 - Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 12,421 kg
- Bruttovægt
- 12,72 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177252059
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- AE Kompakttavle, BHD: 400 x 500 x 210 mm, stålplade, med montageplade, enkelt låge, to vridelåse
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- White Paper