Kompakttavler AE

Best.-nr.: AE 1114.500

Kabinet med låge af stålplade, lakeret med montageplade og flangeplade i bunden.

Vægbeslag til AE

Lågefiksering

Hængsel 180°

Støvbeskyttelsesliste

Låsesystem Ergoform-S

Transportøjer til AX, AE

Best.-nr.:
AE 1114.500
Materiale
Kabinet: Stålplade
Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet med hængslet låge(r), lukket hele vejen rundt
Flangeplade(r) i skabsbunden
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
3-punkts låsesystem
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
IK-kode
IK08
Dimensioner
Bredde: 1.000 mm
Højde: 1.400 mm
Dybde: 300 mm
Materialetykkelse, låge
2 mm
Materialetykkelse, kabinet
1,5 mm
Materialetykkelse montageplade
3 mm
Mål montageplade (B x H)
940 mm x 1.355 mm
Antal låger
2
Lås
Udførelse lås: 3-punkts låsesystem
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Flangeplade
Størrelse: 4
Antal: 2
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
87,4 kg
Bruttovægt
92 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177252400
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AE Kompakttavle, BHD: 1000 x 1400 x 300 mm, stålplade, med montageplade, dobbeltlåge, med 3-punkts låsesystem
Godkendelser
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
White Paper
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog