Det oplåste håndtag svinges for at åbne låsen.
- Best.-nr.:
- AX 1485600
- Udgave
- Til låseindsatser og profilhalvcylindre
- Produktbeskrivelse
- Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen. Forberedt til indbygning af låsecylinder og låseindsatser (efter DIN 18 252). Varianten ASSA og KESO/KABA forberedt til låsecylinder.
- Materiale
- Trykstøbt zink
Plast - Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Lås
- Udførelse lås: Forberedt til låseindsatse, type A, indbygning af låsecylindere, 40 eller 45 mm totallængde (efter DIN 18 252) eller sikkerheds- og trykknapindsatser med en længde på 40 mm
- Passer til skabstype
- AX plast
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,33 kg
- Bruttovægt
- 0,346 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177952836
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- Minikomforthåndtag AX til AX plast
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Info sheet
- Vejledning