Systemafdækninger

Best.-nr.: SV 3087000

For tilslutningsklemmer og pladeklemmer.

Best.-nr.:
SV 3087000
Produktbeskrivelse
Til tilslutningsklemmer og pladeklemmer.
Materiale
ABS
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Bemærk
Til 3-polede systemer med 60/100 mm skinnecenterafstand
Kan kun anvendes til systemer uden bundprofil
Til systemer med bundprofil skal systemafdækningerne afkortes mekanisk
Dimensioner
Bredde: 100 mm
Dybde: 80 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,2 kg
Bruttovægt
1,384 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177036277
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Systemafdækning, BD: 100x80 mm, H: 230-325 mm
Datablade
Teknik i detaljer