Tilslutningsfelt-udvidelse til skinnemonterede sikringselementer

Best.-nr.: SV 3418030

Berøringsafskærmning inkl. kabelkanal til udvidelse af tilslutningsfeltet i siderne med 14 mm.

Best.-nr.:
SV 3418030
Produktbeskrivelse
Berøringsafskærmning inkl. kabelkanal til udvidelse af tilslutningsfeltet i siderne med 14 mm.
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Sikringsindsatse
D 02-E 18
Passer til best.nr.
3418.010
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,707 kg
Toldtarifnummer
85444290
EAN
4028177674936
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsfelt-udvidelse , til skinnemonteret sikringselement, SV 3418010
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer