Skinnemonterede sikringselementer

Best.-nr.: SV 3418040

Skinnemonterede sikringselementer, 3-polede, til klemskruemontage eller kliklåsmontage.

Best.-nr.:
SV 3418040
Udgave
Easy Connect
Materiale
Skinnemonteret sikringselement: Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT)
Berøringsbeskyttelse: Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Berøringsbeskyttelse: Polyamid
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Tilslutningsklart formonteret element inkl. berøringsafskærmning og udvendigt liggende tilslutningsklemmer
Bemærk
Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Sikringsindsatse
D 02-E 18 (pasbøsning)
Isolationsmærkespænding Ui
690 V
Mærkestrøm maks.
63 A
Mærkedriftsspænding
400 V (DC)
400 V, 3~
Bemærk
Til anvendelse af sikringsindsatse efter DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensioner
Bredde: 41 mm
Højde: 251 mm
Tilslutning af rundledere
1,5 ‐ 16 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Antal poler
3-polet
Mærkespænding (L1 + L2)
400 V (DC)
Mærkespænding (L1 + L3)
400 V (DC)
Tværsnit rundleder
1,5 ‐ 16 mm²
Pakkestørrelse
5 stk.
Nettovægt
1,5 kg
Bruttovægt
1,66 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,066
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177674943
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Produktbeskrivelse
SV Skinnemonteret sikringselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polet, rundledertilslutning 1,5-16 mm?, adaptermuffe, inklusiv afdækningsplade
Godkendelser
ABS
DNV
Lloyds Register
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer