Skinnemonterede sikringselementer

Best.-nr.: SV 3427010

Skinnemonterede sikringselementer, 3-polede, til klemskruemontage eller kliklåsmontage.

Best.-nr.:
SV 3427010
Materiale
Skinnemonteret sikringselement: Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT)
Berøringsbeskyttelse: Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Bemærk
Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Bemærk
Til anvendelse af sikringsindsatse efter DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Sikringsindsatse
D II-E 27 (passkrue)
Isolationsmærkespænding Ui
690 V
Mærkestrøm maks.
25 A
Mærkedriftsspænding
500 V (DC)
500 V, 3~
Dimensioner
Bredde: 42 mm
Højde: 209 mm
Tilslutning af rundledere
1,5 ‐ 16 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Antal poler
3-polet
Mærkespænding (L1 + L2)
500 V (DC)
Mærkespænding (L1 + L3)
500 V (DC)
Tværsnit rundleder
1,5 ‐ 16 mm²
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
2,37 kg
Bruttovægt
2,465 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,046
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177674950
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Produktbeskrivelse
SV Skinnemonteret sikringselement, DII-E27, 25 A, 500 V, 3-polet, rundledertilslutning 1,5-16 mm?, skruemontage
Godkendelser
ABS
DNV
Lloyds Register
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer