Skinnemonterede sikringselementer

Best.-nr.: SV 3433010

Skinnemonterede sikringselementer, 3-polede, til klemskruemontage eller kliklåsmontage.

Best.-nr.:
SV 3433010
Materiale
Skinnemonteret sikringselement: Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT)
Berøringsbeskyttelse: Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Bemærk
Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Sikringsindsatse
D III-E 33 (passkrue)
Rated insulation voltage
690 V
Mærkestrøm maks.
63 A
Mærkedriftsspænding
690 V (DC)
690 V, 3~
Bemærk
Til anvendelse af sikringsindsatse efter DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensioner
Bredde: 57 mm
Højde: 209 mm
Tilslutning af rundledere
1,5 ‐ 25 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Antal poler
3-polet
Mærkespænding (L1 + L2)
690 V (DC)
Mærkespænding (L1 + L3)
690 V (DC)
Round conductor cross-section
1,5 ‐ 25 mm²
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
3 kg
Bruttovægt
3,18 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,071
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177674998
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Produktbeskrivelse
SV Skinnemonteret sikringselement, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-polet, rundledertilslutning 1,5-25 mm?, skruemontage
Godkendelser
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer