Tilslutningsklemme Push-in

Best.-nr.: SV 3451505

For tilslutning af rundledere.

Best.-nr.:
SV 3451505
Fordele
Vedligeholdelsesfri
Tidsparende påsætning
Klemkasser med integrerede mærkningsfelter
Universel ledertilslutning
Anvendelsesområder
Til brug som samleskinne-måleanordning til L-, N- eller PE-ledere i koblings- og styreanlæg og som ledertilslutningsklemme i målerskabe.
Til montage på samleskinner E-Cu eller CUPONAL
Funktionsmåder
Fuldt isoleret klemme til ledningstilslutning uden brug af værktøj
Løsning af lederen vha. en integreret frigørelsesstift
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
1,5 ‐ 16 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstylle
1,5 ‐ 16 mm²
Tilslutning af rundledere, flertrådet
1,5 ‐ 16 mm²
Tilslutning af rundledere, enkelttrådet
1,5 ‐ 16 mm²
Til skinnetykkelse
5 mm
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,22 kg
Bruttovægt
0,245 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177813977
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
Tilslutning af rundledere, enkelttrådet: 1.5 - 16 mm², Tilslutning af rundledere, flertrådet: 1.5 - 16 mm²
Godkendelser
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Data sheets