PLS-samlestykke

Best.-nr.: SV 3504000

Til samling af PLS-specialskinner uden hultagning.

Best.-nr.:
SV 3504000
Produktbeskrivelse
Til samling af PLS-specialskinner uden hultagning.
Materiale
E-Cu
Overflade
Forniklet
Mærkestrøm (maks.)
684 A
Passer til skinner
PLS 800
Passer til best.nr.
9341.000
9341.050
Forbindelsestype
Enkeltsamling
Dimensioner
Længde: 50 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,99 kg
Bruttovægt
1,024 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,33
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177043220
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeskrivelse
SV Samlestykke, PLS 800, enkeltsamling
Godkendelser
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer