- Best.-nr.:
- SV 3525000
- Materiale
- E-Cu
- Skinnetykkelse
- 5 mm
- Tværsnit
- 300 mm²
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Skinnetype
- Skinne E-Cu
- Passende til skinnesystem
- PLS 800
- Passer til best.nr.
- 9341.000
- 9341.050
- Dimensioner
- Længde: 695 mm
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 5,4 kg
- Bruttovægt
- 5,4 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,8
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177043695
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV PLS specialskinne E-Cu, L: 695 mm, PLS 800, skinnetykkelse: 5 mm, 300 mm? tværsnit