Tilslutningsklemme

Best.-nr.: SV 3550000

For tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.

Best.-nr.:
SV 3550000
Produktbeskrivelse
Til tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.
Materiale
Messing
Bemærk
Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
Tilslutning af rundledere
1 ‐ 4 mm²
Til skinnetykkelse
3 ‐ 5 mm
Pakkestørrelse
15 stk.
Nettovægt
0,315 kg
Bruttovægt
0,358 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177044159
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsklemme, 1-4 mm?, til skinnetykkelse 3-5 mm, messing
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer