Lamelkobberskinne

Best.-nr.: SV 3579005

Cu-lameller af rent elektrolytkobber F20, længde: 2000 mm/skinne.

Best.-nr.:
SV 3579005
Materiale
Cu-lameller: rent elektrolytkobber F20
Isolering: Ekstremt modstandsdygtig vinyl-blanding, deformation 370 %, temperatur: -30 °C...+105 °C, brandegenskaber iht. UL-94 V0, gennemslagsstyrke: 20 kV/mm
Længde
2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
1.610 A
Rated current for temperature increase 30 K
1.230 A
Rated current for temperature increase 70 K
1.950 A
Bemærk
Opbygning = Antal lameller x lamelbredde x lameltykkelse
Kan afkortes individuelt
Den aktuelle ledertemperatur for fladkobberskinnerne fås ved at addere omgivende temperatur og temperaturstigningen. Eksempel: 3565.005 belastet med 180 A, dvs. temperaturen stiger med 30 K. Ved en omgivende temperatur på 35 °C opnås der dermed en resulterende ledertemperatur på 35 °C + 30 K = 65 °C.
Udgave med flade lamelkobberskinner
Antal lameller: 10
Lamelbredde: 63 mm
Lameltykkelse: 1 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
12,271 kg
Bruttovægt
12,917 kg
Kobberandel (kg/styk)
11,29
Toldtarifnummer
85446010
EAN
4028177666856
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Lamineret kobberskinne, BH: 63x10 mm, L: 2000 mm
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed