Kobberbeklædte alu-skinner.
- Best.-nr.:
- SV 3584020
- Produktbeskrivelse
- Kobberbeklædte aluminiumsskinner, velegnede til opbygning af skinnesystemer med skinneholdere 9340.000/9340.050.
- Materiale
- Aluminium
Kobber - Mærkestrøm maks.
- 328 A
- Bemærk
- Mærkestrømmen opstår ved en skinnetemperatur på 65 °C og en omgivelsestemperatur på 35 °C
- Korrektionsfaktordiagram efter DIN EN 43 671
- Kan afkortes individuelt
- Normer
- DIN EN 13 601
- Tværsnit
- 30 mm x 5 mm
- Dimensioner
- Længde: 2.400 mm
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 8,52 kg
- Bruttovægt
- 9,02 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,52
- Toldtarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177686571
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Skinne CUPONAL, BH: 30x5 mm, L: 2400 mm