Skinner CUPONAL

Best.-nr.: SV 3585020

Kobberbeklædte alu-skinner.

Best.-nr.:
SV 3585020
Produktbeskrivelse
Kobberbeklædte aluminiumsskinner, velegnede til opbygning af skinnesystemer med skinneholdere 9340.000/9340.050.
Materiale
Aluminium
Kobber
Mærkestrøm maks.
363 A
Bemærk
Mærkestrømmen opstår ved en skinnetemperatur på 65 °C og en omgivelsestemperatur på 35 °C
Korrektionsfaktordiagram efter DIN EN 43 671
Kan afkortes individuelt
Normer
DIN EN 13 601
Tværsnit
20 mm x 10 mm
Dimensioner
Længde: 2.400 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
6,3 kg
Bruttovægt
6,5 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,7
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177686564
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Skinne CUPONAL, BH: 20x10 mm, L: 2400 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Teknik i detaljer