Skinner E-Cu

Best.-nr.: SV 3590005

Længde: 2400 mm/skinne.

Best.-nr.:
SV 3590005
Materiale
E-Cu F30
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Normer
DIN EN 13 601
Tværsnit
80 mm x 10 mm
Dimensioner
Længde: 2.400 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
17,2 kg
Bruttovægt
17,3 kg
Kobberandel (kg/styk)
17,2
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177684614
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Skinne E-Cu, BH: 80x10 mm, L: 2400 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Teknik i detaljer