Skinneholdere 1-polet

Best.-nr.: SV 9340030

Best.-nr.:
SV 9340030
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Passer til skinner
12 x 5/10 mm
15 x 5 - 30 x 10 mm
Passer til skinner
Fladkobberskinner
Antal poler
1-polet
Bemærk
Der er mulighed for opbygning af flerpolede systemer med 60 mm skinnecenterafstand gennem sammenbygning af skinneholderen
Holdere egnet til AC- og DC-anvendelse.
Bemærkning vedr. produktnr.
Ved anvendelse af samleskinner på 12 x 5/10 mm skal der endvidere anvendes et afstandsstykke 9340.090
Mærkedriftsspænding
1000 V AC
1500 V DC
PEN/N/PE-holder
Ja
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,2 kg
Bruttovægt
0,24 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177583580
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Skinneholder, 1-pole, til skinne BH: 12x5-30x10 mm
Godkendelser
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Yderligere oplysninger
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Teknik i detaljer