Skinneholdere Til fladkobberskinner

Best.-nr.: SV 9340050

Til fladkobberskinner op til 800 A.

Best.-nr.:
SV 9340050
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Mærkedriftsspænding
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Elektriske værdier UL (SCCR)
14 kA – 600 V, holderafstand 500 mm, samleskinner 12 x 5/10 mm
22 kA – 600 V, holderafstand 500 mm, samleskinner 15 x 5 – 25 x 10 mm
25 kA – 600 V, holderafstand 250 mm, samleskinner 12 x 5/10 mm
25 kA – 600 V, holderafstand 500 mm, samleskinner 30 x 5/10 mm
30 kA – 600 V, holderafstand 250 mm, samleskinner 15 x 5 – 25 x 10 mm
50 kA – 600 V, holderafstand 350 mm, samleskinner 30 x 5/10 mm, Fuse Class L maks. 800 A, JDDZ/7
54 kA – 600 V, holderafstand 500 mm, samleskinner 30 x 5/10 mm, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
65 kA – 480 V, holderafstand 250 mm, samleskinner 30 x 5/10 mm, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
73 kA – 600 V, holderafstand 250 mm, samleskinner 30 x 5/10 mm, Fuse Class L maks. 800 A, JDDZ/7
Bemærkning vedr. produktnr.
Til UL-applikationer er anvendelse af bundprofil nødvendigt
Antal poler
3-polet
Passer til best.nr.
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
Med indvendig montage
Ja
Skinnecenterafstand
60 mm
Passer til skinner
12 x 5 - 30 x 10 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,668 kg
Bruttovægt
0,72 kg
Toldtarifnummer
85469010
EAN
4028177525573
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV samleskinneholder, 3-polet, 60 mm skinnemidterafstand, til samleskinne BH: 12x5-30x10 mm, UL-udførelse
Godkendelser
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Teknik i detaljer