OM-holdere uden kontaktsystem

Best.-nr.: SV 9340270

Til montage af koblingsenheder med ekstern strømforsyning.

Best.-nr.:
SV 9340270
Udgave
uden kontaktsystem
Produktbeskrivelse
Til montage af koblingsenheder med ekstern strømforsyning.
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
Chassis: RAL 7035
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Bæreskinnetype
Monteringsramme, 1 x TS 55D-V
Antal poler
3-polet
Bærerammestøtte
Ja
Dimensioner
Bredde: 55 mm
Højde: 272 mm
Bæreskinner antal/højde
1 / 10 mm
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Bæreramme (B x H)
55 mm x 237 mm
Godkendelser
UL
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,25 kg
Bruttovægt
0,258 kg
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177502475
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV OM-holdere, BH: 55x272 mm, bæreramme, systembæreskinner TS 55D-V, uden kontaktsystem
Godkendelser
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer