OM-adaptere med tilslutningsledninger

Best.-nr.: SV 9340460

Best.-nr.:
SV 9340460
Udgave
med tilslutningsledning
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
Chassis: RAL 7035
Tilslutningsledninger (AWG)
AWG 10
Mærkestrøm maks.
32 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Elektriske værdier UL (SCCR)
30 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 60 A, JDDZ/7
30 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7
65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 60 A, JDDZ/7
65 kA – 480 V, Manual Motor Controller maks. 63 A, NLRV/7
65 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Længde tilslutningskabel
130 mm
Bæreskinnetype
Monteringsramme, 1 x TS 55D
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Antal poler
3-polet
Dimensioner
Bredde: 55 mm
Højde: 208 mm
Bæreskinner antal/højde
1 / 10 mm
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Bæreramme (B x H)
55 mm x 170 mm
Godkendelser
UL
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,32 kg
Bruttovægt
0,334 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,074
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177502567
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning WG 10, BH: 55x208 mm, bæreramme, systembæreskinner TS 55D
Godkendelser
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Teknik i detaljer