Bundprofil Til RiLine skinnesystemer

Best.-nr.: SV 9341100

Berøringsbeskyttelse på bagsiden af en skinnesamling.

Best.-nr.:
SV 9341100
Produktbeskrivelse
Til berøringsbeskyttelse på bagsiden af skinnesamlingen.
Materiale
Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Antal poler
3-polet
Passende til skinnesystem
PLS 800, 3-polet
Passer til best.nr.
9341.000
9341.050
Dimensioner
Længde: 500 mm
Passer til
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,1 kg
Bruttovægt
1,182 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177502796
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV Bundprofil, L: 500 mm (PLS 800)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Datablade
Teknik i detaljer