Tilslutningsadapter-udvidelsessæt til 4-polet opbygning

Best.-nr.: SV 9342314

1-polet ekstramodul til udvidelse af den 3-polede tilslutningsadapter (SV 9342.310/9342.320) til 4-polet opbygning.

Best.-nr.:
SV 9342314
Produktbeskrivelse
1-polet ekstramodul til udvidelse af den 3-polede tilslutningsadapter til 4-polet opbygning.
Materiale
Afdækning: ABS
Chassis: Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Mærkestrøm maks.
800 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 1~
Elektriske værdier UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, Fuse Class L maks. 800 A, JDDZ/7
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
Antal poler
1-polet
Passer til best.nr.
9342.310
Dimensioner
Bredde: 50 mm
Højde: 270 mm
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
95 ‐ 185 mm²
Tilslutning af rundledere, flertrådet
95 ‐ 300 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Klemplads til lamelkobberskinner ved 5 mm skinnetykkelse (B x H)
33 x 26 mm
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
33 x 21 mm
Klemplads til lamelkobberskinner ved 10 mm skinnetykkelse (B x H)
33 x 21 mm
Til skinnetykkelse
185 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,8 kg
Bruttovægt
0,88 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,096
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177536869
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsadapter, 800 A, 690 V, 1-pole, udvidelsessæt, til SV 9342310 (konfiguration 4-polet), rundledertilslutning 95-120 mm?, lamelstørrelse BH: 33x21/26 mm
Godkendelser
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer