Tilslutningsblok

Best.-nr.: SV 9342321

Til tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner. Velegnet til skinner 12 x 5 op til 30 x 10 mm og PLS 800/1600.

Best.-nr.:
SV 9342321
Produktbeskrivelse
Velegnet til skinner 12x5 til 30x10 mm og PLS 800/1600.
Materiale
Chassis: Polyamid
Afdækning: ABS
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
3 klemmer inkl. afdækning
Klemplads til lamelkobberskinner ved 5 mm skinnetykkelse (B x H)
65 x 27 mm
Klemplads til lamelkobberskinner ved 10 mm skinnetykkelse (B x H)
65 x 22 mm
Ledningsafgang
foroven/forneden
Mærkestrøm maks.
1.600 A
Elektriske værdier UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 1200 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, Fuse Class L maks. 1600 A, JDDZ/7
Bemærk
Ved overspændingskategori III opnås en målt driftsspænding på 1000 V (AC).
Ved anvendelse af klemmen på 2-polede skinnesystemer (SV 9340.040) skal klemmen drejes 180° for tilslutning til PE-skinnen.
Dimensioner
Bredde: 85 mm
Højde: 88 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
2,1 kg
Bruttovægt
2,197 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,136
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177625266
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsblok, 1600 A, 690 V, 1-pole, ledningsafgang foroven/forneden, lamelstørrelse BH: 65x22/27 mm
Godkendelser
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Teknik i detaljer