Afdækning, tilslutningsklemmer til NH-sikringslastadskillere

Best.-nr.: SV 9344520

Til forlængelse af berøringsafskærmningen ved anvendelse af kabelsko med lange presmuffer, kan sammenbygges foroven og forneden.

Best.-nr.:
SV 9344520
Produktbeskrivelse
Til forlængelse af berøringsafskærmningen, f.eks. ved anvendelse af kabelsko med lange presmuffer. Kan sammenbygges foroven og forneden.
Materiale
Polyamid
Farve
RAL 7035
Til modulstørrelse
00
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,06 kg
Bruttovægt
0,064 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177540859
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsafdækning, til NH-sikringslastadskiller, str. 00
Datablade
Teknik i detaljer