Rammeklemme til NH-sikringslastadskillere

Best.-nr.: SV 9344620

Til NH-adskillere str. 1 til 3 med skruetilslutning, til direkte tilslutning af rund- og sektorledere samt lamelkobberskinner.

Best.-nr.:
SV 9344620
Produktbeskrivelse
Til direkte tilslutning af rund- og sektorledere samt lamelkobberskinner. Velegnet til NH-sikringslastadskiller med skruetilslutning.
Materiale
Støbt messing
Overflade
Forniklet
Klemplads til lamelkobberskinner
Klempladsbredde: 32 mm
Klempladshøjde: 20 mm
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Til modulstørrelse
2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
120 ‐ 300 mm²
Tilslutning af rundledere
95 ‐ 300 mm²
Tværsnit rundleder
95 ‐ 300 mm²
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,39 kg
Bruttovægt
0,397 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177541016
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
Produktbeskrivelse
SV Rammeklemme, til NH-sikringslastadskiller, str. 2/3 (med skrueterminal), rundledertilslutning 95-300 mm?, lamelstørrelse BH: 32x20 mm
Datablade
Teknik i detaljer