Sikringsholdere 61 A til 400 A

Best.-nr.: SV 9345100

3-polet, til skinnesystemer med 60 mm skinnecenterafstand.

Best.-nr.:
SV 9345100
Udgave
Til sikringstype klasse J
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve
Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7035/7001
Tilslutning til rundledere
AWG 2 - MCM 300
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Til sikringstype (Class)
J
Mærkestrøm maks.
100 A
Rated operating current (min.)
61 A
Mærkedriftsspænding
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Bemærk
UL (listed accessory) opfyldes ved brug af sikringsholder på RiLine-samleskinnesystemer
Normer
UL 508
Dimensioner
Bredde: 184 mm
Højde: 288 mm
Passer til sikringer
Diameter: 29 mm
Længde: 118 mm
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Elektriske værdier UL (SCCR)
100 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 100 A, JDDZ/7
Antal poler
3-polet
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,61 kg
Bruttovægt
2,615 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,837
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177615656
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Sikringsholder, Klasse J, 61-100 A, 600 V, 3-polet, (60 mm)
Godkendelser
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Teknik i detaljer