Gruppeafbryder type NH Slimline

Best.-nr.: SV 9346030

Best.-nr.:
SV 9346030
Materiale
Glasfiberforstærket polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: forsølvet hårdkobber
Farve
Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7001
Håndtag: RAL 7016
Leveringsomfang
3 montagehager
Til skinnesystem med centerafstand
100 mm
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Skrue M8
Mærkestrøm maks.
160 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Til NH-størrelse
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner
Bredde: 50 mm
Højde: 400 mm
Tilslutning af rundledere
2,5 ‐ 95 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Antal poler
3-polet
Tværsnit rundleder
2,5 ‐ 95 mm²
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,18 kg
Bruttovægt
1,259 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,65
Toldtarifnummer
85365080
EAN
4028177628779
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Produktbeskrivelse
SV NH-sikringslastadskiller, str. 00, 160 A, 690 V, 3-polet, skrue M8, 100 mm
Godkendelser
CQC-CCC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer