- Best.-nr.:
- SV 9350060
- Produktbeskrivelse
- Berøringsafskærmning ved indkapsling af skinner.
- Materiale
- Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Passer til skinner
- Skinne E-Cu
- Passer til skinner
- 12/15 x 10 mm
- Dimensioner
- Længde: 1.000 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,48 kg
- Bruttovægt
- 0,48 kg
- Toldtarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177219540
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
-
SV Skinneafdækningsprofil, til dimension BH: 12/15x10 mm, L: 1000 mm/sektion