Samlestykker

Best.-nr.: SV 9350075

Til samling af skinner uden hultagning.

Best.-nr.:
SV 9350075
Produktbeskrivelse
Til samling af rektangulære skinner uden hultagning.
Materiale
Overdel: St 37, forniklet
Kontaktplade: E-Cu, forniklet
Forbindelsestype
Enkeltsamling
Passer til skinner
12 x 5 - 15 x 10 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,39 kg
Bruttovægt
0,411 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,05
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177504844
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeskrivelse
SV Samlestykke, til E-Cu 12x5-15x10 mm, enkeltsamling
Godkendelser
ABS
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Teknik i detaljer