Mini-PLS specialskinner

Best.-nr.: SV 9602000

E-Cu, 120 mm² skinnediameter.

Best.-nr.:
SV 9602000
Materiale
E-Cu
Skinnetykkelse
3 mm
Tværsnit
120 mm²
Længde
700 mm
Dimensioner
Længde: 700 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
2,406 kg
Bruttovægt
2,607 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,75
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177140547
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Mini-PLS specialskinne E-Cu, L: 700 mm, 120 mm? tværsnit
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Teknik i detaljer