Bundprofil

Best.-nr.: SV 9606000

Berøringsbeskyttelse på bagsiden af en Mini-PLS opbygning.

Best.-nr.:
SV 9606000
Materiale
Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Længde
700 mm
Passende til skinnesystem
Mini-PLS
Dimensioner
Længde: 700 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,62 kg
Bruttovægt
0,68 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177140622
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivelse
SV Mini-PLS Bundprofil, L: 700 mm
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Datablade
Teknik i detaljer