Gevindbolte til T-notholdere og glidemøtrikker

Best.-nr.: SV 9640940

Til fastgørelse af tilslutningskomponenter, f.eks. kabelsko.

Best.-nr.:
SV 9640940
Produktbeskrivelse
For individuelle tilslutningsmuligheder.
Materiale
Stål
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til skinner
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Dimensioner
Gevind: M8
Gevindlængde: 35 mm
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
0,102 kg
Bruttovægt
0,109 kg
Toldtarifnummer
73181535
EAN
4028177444379
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Produktbeskrivelse
SV Gevindbolte, M8, L: 35 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Vejledning