Mål: 60x60 mm, skinnetværsnit: 2323 mm²
- Best.-nr.:
- SV 9650291
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tværsnit
- 2.323 mm²
- Længde
- 1.091 mm
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Passer til
- Bredde: = 1.200 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 22,55 kg
- Bruttovægt
- 22,55 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 22,55
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569560
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Maxi-PLS skinne E-Cu, L: 1091 mm, Maxi-PLS 3200
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning