Maxi-PLS skinner E-Cu til system Maxi-PLS 60

Best.-nr.: SV 9650360

Mål: 60x60 mm, skinnetværsnit: 2323 mm²

Best.-nr.:
SV 9650360
Produktbeskrivelse
Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
Materiale
E-Cu
Tværsnit
2.323 mm²
Længde
2.400 mm
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
168 kg
Bruttovægt
168,5 kg
Kobberandel (kg/styk)
49,61
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177298576
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS skinne E-Cu, L: 2400 mm, Maxi-PLS 3200
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer