Glidemøtrik Til Maxi-PLS-Busbar

Artikelnummer: SV 9650.920

Til efterfølgende indskydning i Maxi-PLS-samleskinneprofilen.

Artikelnummer:
SV 9650.920
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse af fladkobberskinner og tilslutningskomponenter på Maxi-PLS-samleskinner. Til efterfølgende indskubning i samleskinneprofilen og fastgørelsen af gevindbolte.
Materiale
E-Cu
Passer til skinner
Maxi-PLS 60
Dimensioner
Gevind: M12
Pakkestørrelse
15 stk.
Nettovægt
0,21 kg
Bruttovægt
0,259 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,21
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177239708
ETIM 9
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsbolt, M12, (Maxi-PLS 3200)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer