Tilslutningsgevind Til Maxi-PLS-Busbar

Best.-nr.: SV 9650990

Til indskydning fra siden i Maxi-PLS skinneprofil.

Best.-nr.:
SV 9650990
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse af fladkobberskinner og tilslutningskomponenter til Maxi-PLS-samleskinnerne. Til indskubning i siden af samleskinneprofilen og fastgørelse af gevindboltene.
Materiale
Tilslutningsgevind: Kobberlegering
Længde
35 mm
Passer til skinner
Maxi-PLS 60
Dimensioner
Gevind: M12
Pakkestørrelse
15 stk.
Nettovægt
0,78 kg
Bruttovægt
0,884 kg
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177239739
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsgevind, M12, L: 35 mm, til Maxi-PLS skinne, (Maxi-PLS 3200)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Vejledning