Berøringsafskærmende modul

Best.-nr.: SV 9666030

Til afdækning af tomme indbygningsflader, afskærmning kan plomberes.

Best.-nr.:
SV 9666030
Produktbeskrivelse
Til afdækning af tomme indbygningsflader. Afdækning kan plomberes.
Materiale
Afdækning: Polystyrol
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 250 mm
Højde: 600 mm
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 4
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,81 kg
Bruttovægt
0,84 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177675940
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Berøringsafskærmende modul (ISV), 1 WU (250 mm), 4 U (600 mm)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning