Komponentskinnemodul

Best.-nr.: SV 9666170

Til indbygning af klemmerækker, koblingsudstyr m.v. Med bæreskinner 35/15 mm. Afskærmning kan plomberes.

Best.-nr.:
SV 9666170
Produktbeskrivelse
Til indbygning af klemmerækker, koblingsudstyr m.v. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Regulerbare i trin på 25 mm. Afskærmning kan plomberes.
Materiale
Afdækning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplade, galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 250 mm
Højde: 300 mm
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 2
Antal bæreskinner 35/15
2
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,13 kg
Bruttovægt
1,149 kg
Toldtarifnummer
85369001
EAN
4028177676138
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Produktbeskrivelse
SV BæreSkinnemodul (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm), 2 systembæreskinner
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning