Tværprofil ISV til VX

Best.-nr.: SV 9666723

Til horisontal opdeling af bærerammen i VX/TS skabet.

Best.-nr.:
SV 9666723
Produktbeskrivelse
Til horisontal opdeling af bærerammen i skabet.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Dimensioner
Bredde: 750 mm
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 3
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,81 kg
Bruttovægt
1,01 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177676725
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Tværprofil (ISV), 3 WU (750 mm), til TS, SE
Dokumentationer
Vejledning