Montageprofiler ISV til AX

Best.-nr.: SV 9666754

Til vertikal opdeling af bærerammen i AX/AE skabet.

Best.-nr.:
SV 9666754
Produktbeskrivelse
Til lodret opdeling af bærerammen i skabet.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Dimensioner
Højde: 600 mm
Modulstørrelse
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 4
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,718 kg
Bruttovægt
0,818 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177679931
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Montageprofil (ISV), 4 HE (600 mm), til AE
Dokumentationer
Vejledning