Rækkesystemer TS 8 Modulskab Best.-nr.: SV 9670826 Rækkesystemer TS 8, til udbygning med modullåger og indvendig opdeling i modulopbygning. Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 15. jan. 2019 Artiklen erstattes af: Videre til næste artikel Konfigurer produktet Se siden som PDF Systemlampe LED Vis produkter Sideplade, skruemonteret, stålplade til TS, TS IT Flere detaljer Nivelleringsfødder til VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+ Flere detaljer Sammenbygningsvinkel til TS/TS Flere detaljer Best.-nr.: SV 9670826 Materiale Stålplade Overflade Skabsramme: grundetBagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlakFlangeplader: galvaniseret Farve RAL 7035 Leveringsomfang SkabsrammeBagpladeFlangeplader, tredelt4 transportøjer Test specification IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 Op til IP 54, afhængig af beklædning Dimensioner Bredde: 800 mmHøjde: 2.200 mmDybde: 600 mm Pakkestørrelse 1 stk. Nettovægt 55,8 kg Bruttovægt 59,4 kg Toldtarifnummer 94032080 EAN 4028177544376 ETIM 9 EC002525 ECLASS 8.0 27180101 Produktbeskrivelse SV Modulskab, BxHxD: 800x2200x600 mm, stålplade Certifikater Overflade DE EN Erklæringer Overensstemmelseserklæring DE, EN Overensstemmelseserklæring UK EN Producenterklæring DE, EN Dokumentationer Vejledning DE, EN, FR Yderligere oplysninger CS DA DE EN ES FR IT KO NL NO PL PT RU SK SV ZH Global Datablade Teknik i detaljer CS CS DA DA DE DE EN EN ES ES FI FI FR FR HU HU IT IT NL NL NO NO PL PL RU RU SV SV TR TR ZH ZH