Frontpaneler IP 2X, forneden til TS

Best.-nr.: SV 9672358

Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger.

Best.-nr.:
SV 9672358
Udgave
Med ventilationsåbning
Produktbeskrivelse
Som nedre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpanelerne kan afmonteres udefra ved løsning af skruerne.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skillesprosse
Inkl. montagematerialer
Height front panel bottom
300 mm
Bemærk
Ved anvendelse af frontplader IP 2X skal en topplade med kapslingsklasse IP 2X vælges til den øvre ventilation.
Passer til
Bredde: = 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,8 kg
Bruttovægt
3,92 kg
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177697577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
SV Frontpanel, til TS, bund, BxH: 800x300 mm, beskyttelsesklasse IP 2X
Dokumentationer
Vejledning