Afdækning Sæt til fordelingsskinne (sikringslistefelt Jean Müller)

Best.-nr.: SV 9674380

Udformet til montage af enheder af mærket Jean Müller.

Best.-nr.:
SV 9674380
Produktbeskrivelse
Til afdækning af fordelingsskinnesystemet i et sikringslistefelt udformet til montage af enheder af mærket Jean Müller. De 150 mm høje skinne- og kabeltilslutningsfeltafskærmninger adskiller prøvefingersikkert skinnefeltet fra apparatfeltet i kapslingsklasse IP 20.
Materiale
PVC, sort
Leveringsomfang
Sæt bestående af 12 afdækninger til samleskinner og kabeltilslutningsafdækninger
Passer til
Højde: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,1 kg
Bruttovægt
5,3 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177613713
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Afdækning, til Fordelingsskinner, sikringslistefelt, (Jean M?ller Sasil)
Dokumentationer
Vejledning